RBO 16-3L/N/FE-HC - Bolzenanschlussklemme
3076196

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 520 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 300 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau/blau/schwarz-gelb

Produktdetails







Kompatible Produkte