FTP-3/5S - Teststecker
3069958

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 5, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss