FAME-BAG 260
-
Umhängetasche
3069520
Umhängetasche, für FAME-Stecker mit einer Breite bis zu 261 mm, Tiefe: 115 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 220 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robuste und strapazierfähige Umhängetasche für FAME-Prüfstecker
Passend für Stecker bis 25 Pole und Zubehör, oder mehrere kleine Stecker bis insgesamt 261 mm Breite
Frei positionierbare Zwischenwand zum Unterteilen der Tasche
Schultergurt und Riemen für optimalen Tragekomfort
Großes vor Spritzwasser geschütztes Beschriftungsfeld (110 X 55)