Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FTP-2/B19 - Teststecker
3069477

Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ B19, Nennspannung: 400 V, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss