RSC 4-F/8
-
Bolzenanschlussklemme
3059197
Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Breite 9 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
Rastermaß | 9 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 16 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 8 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 16 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Nennstrom | 32 A |
Belastungsstrom maximal | 32 A |
Nennspannung | 800 V |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
Querschnitt | 0,1 mm² ... 6 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 4,3 mm |
Breite | 8 mm |
Bolzendurchmesser | 4 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,2 ... 1,4 Nm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
Querschnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 4,3 mm |
Breite | 8 mm |
Bolzendurchmesser | 4 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,2 ... 1,4 Nm |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : rot | 1 mm² |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : blau | 2,5 mm² |
Breite | 89,8 mm |
Höhe | 37 mm |
Rastermaß | 9 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | direktes Anschrauben |
Artikelnummer | 3059197 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1515 |
GTIN | 4046356534819 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 150,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150,2 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FB 10-9 ISO - Feste Brücke 3059650
-
TS-KK 3 - Trennplatte 2770215
-
SZK PH2 VDE - Schraubendreher 1205163
-
AP RSC - Abdeckprofil 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schraubendreher 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - Zackband 0829127
-
ZB 9 CUS - Zackband 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829129
-
ZBF 9 CUS - Zackband flach 0829130
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
Ihre Vorteile
Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen
Großflächige, durchgängige Außen- und Mittenbeschriftung
Kompakter Schraubanschluss von Ring- und Gabelkabelschuhen
Direkt auf die Klemmen rastbares Abdeckprofil dient der Fingerberührsicherheit
Schraubenmuttern und Strombalken sind unverlierbar im Isoliergehäuse verrastet
Brückenschacht zur Potenzialverteilung mit Standard-Schraubbrücken
Die Isoliersteg-Schaltbrücke erlaubt schaltbare Querverbindungen, die Brückenschraube hat dabei die Funktion eines stromführenden Schaltglieds
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg