RTO 3-PE-TC - Schutzleiter-Reihenklemme
3049958

Schutzleiter-Reihenklemme, Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen!, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geringe Übergangswiderstände
Grün-gelbe Gehäusefarbe
Eine zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit
Korrosionsfreie Klemmstellen