RT 5 BU - Bolzenanschlussklemme
3049123

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 ... 6 mm2, AWG: 26 ... 10, Breite 16,3 mm, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die speziellen Klemmmuttern lassen sich mit normalem Schraubendreher betätigen
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit in Klemmenmitte und über den Klemmstellen
Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems
Einfaches und schnelles anschließen durch hochklappbare Abdeckflügel, in denen die Klemmmuttern unverlierbar gehalten werden. Im hochgeklappten Zustand liegt der Anschlussbolzen zum Einhängen der Kabelschuhe frei
Nach dem Zuklappen und Einrasten orientiert sich die Klemmmutter automatisch auf den Gewindebolzen und lässt sich mühelos festziehen.
Die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gegen Selbstlockerung gesichert
Klappflügel decken die spannungsführenden Metallteile einschließlich der im Pressbereich isolierten Kabelschuhe fingerberührsicher ab
Durch Einsatz der Schaltsperre wird ein unbeabsichtigtes Schalten wirkungsvoll verhindert
Prüfen mit den standardisierten Prüfadaptern und -steckern des CLIPLINE complete-Systems
Geprüft für Bahnanwendungen