UK 35-IB-FE - Durchgangsklemme
3048154

Durchgangsklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm2 - 50 mm2, Montageart: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der große Anschlussraum ermöglicht den Leiteranschluss starrer und flexibler Leiter ohne Aderendhülse, auch über den Nennquerschnitt hinaus
Die kompakte Bauform bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum
Optimale Schraubendreherführung durch geschlossene Schraubenschächte