UT 6 BK - Durchgangsklemme
3045208

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der große Anschlussraum ermöglicht den Leiteranschluss starrer und flexibler Leiter ohne Aderendhülse, auch über den Nennquerschnitt hinaus
Die kompakte Bauform bietet neben der Platzersparnis gleichzeitig ein komfortables Verdrahten auf engstem Raum
Optimale Schraubendreherführung durch geschlossene Schraubenschächte
Der Kabeleinführtrichter ermöglicht die Aufnahme von Leitern mit Aderendhülse und Kunststoffkragen im Nennquerschnitt
Geprüft für Bahnanwendungen