DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62912Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40040772Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0,14 - 6 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 26 - 10 |