SC 2,5/ 4 NZ:1 - COMBI-Kupplung
3042395

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Standard-Zugentlastungen sind einsetzbar