MZFKK 1,5-PV - Minidurchgangsklemme
3029826

Minidurchgangsklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15, Farbe: grau

Produktdetails







Kompatible Produkte