PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 - Relaissockel
2980445

14 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Hohe Relaisrückfallspannung
Unempfindlich gegen Störströme