EMG 25-REL/KSR-230/2X21AU/SO46
-
Relaismodul
2964843
Relais-Schnittstellen gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, mit fest eingelöteten Kleinschaltrelais, Kontakte (Au): kleine Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | EMG |
Anwendung | Filter gegen Störeinflüsse |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 02.06.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,14 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 207 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C) |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 18 mA |
Ansprechzeit typisch | 10 ms |
Rückfallzeit typisch | 8 ms |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Überspannungsschutz; Varistor | |
RC-Glied; RC-Glied | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | Ag, hauchvergoldet |
Schaltspannung maximal | 24 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 0,5 A |
Einschaltstrom maximal | 0,2 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 5 W |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Hinweis | folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 25 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, Entwurf | |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevanten Teilen) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2964843 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61C2 |
GTIN | 4017918156947 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 72,83 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72,83 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 7871797d-3910-4bd6-ae6a-658bc1417f9c |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg