MACX MCR-SL-NAM-2T-SP
-
Trennschaltverstärker
2924278
NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern. Die Signale werden über 2 Transistorausgänge (passiv) zur Steuerungsebene übertragen. Anzahl der Kanäle: 1, Standardkonfiguration, 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Trennschaltverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anwendung | Digital IN |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Leitungsüberwachung | Leitungsfehlererkennung |
Galvanische Trennung | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang IEC/EN 60079-7 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
Bemessungsisolationsspannung | 265 VPP |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder IEC/EN 60079-7 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
Bemessungsisolationsspannung | 265 VPP |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung |
Galvanische Trennung Ausgang 1 / Ausgang 2 IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 50 Veff |
Prüfspannung | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Basisisolierung |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 28 mA (24 V DC) |
Verlustleistung | ≤ 800 mW |
Leistungsaufnahme | 0,85 W |
Signal: NAMUR | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Verwendbare Eingangsquellen | NAMUR-Näherungsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potenzialfreie Schaltkontakte | |
widerstandsbeschaltete Schaltkontakte | |
Schaltschwelle "0"-Signal Strom | < 1,2 mA (sperrend) |
Schaltschwelle "1"-Signal Strom | > 2,1 mA (leitend) |
Kurzschlussstrom | 8 mA |
Schalthysterese | < 0,2 mA |
Leitungsfehlererkennung | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Leitungsbruch) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kurzschluss) | |
ein-/ausschaltbar über DIP-Schalter | |
Leerlaufspannung | 8 V DC |
Schalten: Transistor | |
Beschreibung des Ausgangs | passiv |
Schaltspannung minimal | 3 V DC |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Drop (ΔU) | < 1,4 V |
Schaltstrom maximal | 50 mA (kurzschlussfest) |
Schaltstrom minimal | 5 mA (kurzschlussfest) |
Schaltfrequenz | ≤ 5 kHz |
Signal | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Daten | |
Anzahl der Kanäle | 0 |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
LED gelb (Schaltzustand) | |
LED rot (Leitungsfehler) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 107,9 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 265 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 190 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (UIsolation "ec": Versorgung, Eingang / Ausgang) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326-1 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IBExU 08 ATEX 1100 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122310115713 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Zertifikat | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
Systematic Capability | |
Kennzeichnung | 3 |
INMETRO | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | DNV 18.0141 X |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Bewertungskriterium | A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Bewertungskriterium | A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Bewertungskriterium | A |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2924278 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1113 |
GTIN | 4046356492089 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 163,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 140 g |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | ef612034-a544-4c8a-91bc-19121a2582c8 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulträger 2904684
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
D-UKK 3/5 - Abschlussdeckel 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Abschlussdeckel 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Bauelementreihenklemme 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Widerstandsnetzwerk 1642820
Ihre Vorteile
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 2 nach EN 61508
Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/ausschaltbar, Fehlermeldung durch rot blinkende LED und Sperrung des Transistorausganges
Signalausgang 2 auch als Fehlermeldeausgang nutzbar
LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, Schaltzustand und Störung gemäß NAMUR NE 44
2 Signalausgänge Transistor (passiv); bis 5 kHz
Galvanische 4-Wege-Trennung
Eingang für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder widerstandsbeschaltete Kontakte
Umschaltbare Wirkungsrichtung (Arbeits- oder Ruhestromverhalten)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg