MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC - Temperaturmessumformer
2924168

Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, Zugfederklemmen. Ersatzartikel: 1050252 MACX MCR-EX-RTD-I-SP.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber, [Ex ia] IIC
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich