Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-RPT- 24UC/2X21/FG - Relaismodul
2910539

PLC-INTERFACE, bestehend aus Relaissockel und steckbarem Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 61810-3, Push-in-Anschluss, 2 Wechsler, zwangsgeführt, Brückengleichrichter, Eingangsspannung: 24 V AC/DC

Produktdetails









Kompatible Produkte