PLC-RPT- 24UC/21HC/MS
-
Relaismodul
2910531
PLC-INTERFACE, bestehend aus Relaissockel und steckbarem Leistungskontaktrelais mit Handbetätigung, integrierter Status-LED, Push-in-Anschluss, 1 Wechsler, Brückengleichrichter, Eingangsspannung: 24 V AC/DC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Handschalter |
hohe Dauerströme | |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 5x 106 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 20.03.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,44 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 20,6 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
Nennspannung (aufgestecktes elektromechanisches Relais) | 24 V DC |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 18 mA |
Ansprechzeit typisch | 3 ms ... 15 ms |
Rückfallzeitbereich typisch | 3 ms ... 15 ms |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...) |
Schaltspannung minimal | 12 V (10 mA) |
Grenzdauerstrom | 10 A |
Einschaltstrom maximal | 24 A (20 ms) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 264 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
52 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2750 VA (250 V AC) | |
Schaltvermögen | 2 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V, AC15) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 14 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 104 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL, USA | |
Kennzeichnung | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2910531 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK62BA |
GTIN | 4055626486826 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 76,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 67 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 1c3a7c8f-377b-4fab-a1a6-cbaed89f5ff3 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Einzelsteckbrücke 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
REL-MR- 24DC/21HC/MS - Einzelrelais 2987888
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg