PTCB E1 24DC/8A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter
2909910

1-kanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit festem Nennstrom. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Applikationen einfach aufbauen, da brückbar zu Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete
Mehr Platz im Schaltschrank: schmalster Schutz auf nur 6 mm Breite
Individuell aufbauen für passenden Schutz, genau nach Ihren Anforderungen