PLC-RPT-12DC/21/EX
-
Relaismodul
2909527
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme in 6,2 mm mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit 6A-Leistungskontakt, 1-Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC. Zugelassen nach ATEX/IECEx (Zone 2) und Ex-Zone Class I, Div. 2.
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Universal |
explosionsgefährdete Bereiche | |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 23.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,18 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 12 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 9,72 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
Nennspannung (aufgestecktes elektromechanisches Relais) | 12 V DC |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 15,3 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 8 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz; Freilaufdiode | |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktart | Leistungskontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...) |
Schaltspannung minimal | 5 V (bei 100 mA) |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 10 A (4 s) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
20 W (bei 48 V DC) | |
18 W (bei 60 V DC) | |
23 W (bei 110 V DC) | |
40 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) | |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
0,2 A (bei 110 V, DC13) | |
0,1 A (bei 220 V, DC13) | |
3 A (bei 24 V, AC15) | |
3 A (bei 120 V, AC15) | |
3 A (bei 230 V, AC15) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (UL) |
-40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IBExU16ATEXB015 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx IBE 16.0029X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF21UKEX2909514X |
UL, USA | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-7 | |
EN 60079-15 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2909527 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK62AK |
GTIN | 4055626363646 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,36 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36,8 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 10c212eb-d0d0-4b66-bd90-457bfae79a7b |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Einzelrelais 2961150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg