Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

REL-OR3/LDP-220DC/3X21 - Einzelrelais
2907027

Steckbares Oktalrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 220 V DC, Ansprechspannung bei 23 °C ohne Vorerregung ≥60 % ... 80 % von der Bemessungsspannung (≥132 V DC ... ≤176 V DC)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte