Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

REL-IR4/DP-220DC/4X21 - Einzelrelais
2905728

Steckbares Industrierelais mit 4 Wechserkontakten und Handbetätigung 220 V Gleichspannungsspule mit Ansprechbereich 0,6 ... 0,8 x UN bei 23 °C

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte