ELR H3-I-PT/500AC-3-IFS - Hybridmotorstarter
2905149

Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC, Ausgangsstrom: 3 A, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verdrahtungsersparnis
Platzersparnis
Lange Lebensdauer
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten