Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler, an- und abwählbar per DIP-Schalter
Sammelleitungsfehler-Meldung bei über Tragschienen-Busverbinder verbundenen MACX MCR-...(2)NAM...-Geräten, an- und abwählbar per DIP-Schalter
Relaisausgang (Wechsler) und blinkende LED für Fehlermeldungen
Einspeisestrom bis 2 A (max. 2x 2,5 AT Vorsicherung erforderlich)
Verwendung nur auf dem Termination-Carrier
Unterspannungserkennung am Eingang, an- und abwählbar per DIP-Schalter (eingestellt auf 19,2 V Versorgungsspannung)