TC-2KS50-DO16-F&G-AR-RS
-
Modulträger
2904112
Termination Carrier zur redundanten Anbindung von 16 PSR-ETP Modulen an digitale Ausgangskarten der Yokogawa ProSafe-RS Steuerung, über zwei KS50-Steckverbinder, 50-polig. Lösung für Fire & Gas (F&G) Applikationen. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV541
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Produkttyp | Modulträger |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Basisisolierung |
Max. zulässiger Strom | 1 A (pro Signal/Kanal) |
Nennspannung UN | 24 V DC (21,1 V ... 26,4 V) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-Karte | SDV541 |
Versorgung | |
Benennung | Geräteversorgung |
Sicherung | 2,5 A auf Leiterplatte, träge (austauschbar) |
Eingangsspannungsbereich | 21,1 V DC ... 26,4 V DC |
Eingangsstrom | ≤ 2 A |
Redundante Einspeisung | ja, diodenentkoppelt |
Verpol- und Überspannungsschutz | ja |
Benennung Ausgang | Schaltausgang |
Kontaktausführung | 1 Öffner (Alarm = geöffnet) |
Spannungsversorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 6 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 50 |
Statusanzeige | 2 x LED rot (Fehler) |
2 x LED grün (PWR1 und PWR2) |
Breite | 304 mm |
Höhe | 170 mm |
Tiefe | 159,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 2g, nach IEC 60068-2-6 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | ohne Endhalter |
Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
Artikelnummer | 2904112 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK275C |
GTIN | 4046356783736 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,447 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,447 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - Kabelsatz 2903391
-
PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - Koppelrelais 2904664
-
TC-C-PCX3-SC-A100V+A20000 - Kabelsatz 2906003
-
TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - Stecker 2903388
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
Ihre Vorteile
Mechanisch entkoppelte Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Redundanter Systemanschluss, 50-polig (KS-/AKB-kompatibel)
Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
Relaisausgang (Schließer, potenzialfrei) und blinkende LED für Fehlermeldung
Unterspannungsüberwachung am Eingang bei < 18 V DC
Geeignet für safe state on Anwendungen
Kabelsätze für Signalanschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg