Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - Koppelrelais
2986711

Koppelrelais für SIL 3 Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, Modul für F&G-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbarer Schraubanschluss, Breite 17,5 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

1 Freigabestrompfad
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung
17,5 mm schmales Gehäuse
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse