Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel
2902708

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet zur Ankopplung von 16-kanaligen digitalen Karten, z. B. der SIMATIC® ET 200SP
Aufteilung der 16 digitalen Signale auf feldseitig 2x 8 Signale
IDC/FLK Steckverbinder: 20-polig auf zwei 14-polige (in Anlehnung an IEC  60603-13)