MCR-SL-S-200-I-LP - Strommessumformer
2813499

MCR-Strommessumformer, zur Messung von sinus- und nicht sinusförmigen Wechselströmen, Eingangsstrom 0...200 A, Loop-powered Ausgang mit 4...20 mA

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Nachrüstbar durch aufklappbare Rogowski-Spule
Loop-powered
30 ... 6000 Hz Echt-Effektivwertmessung
Messbereichswahl per Schiebeschalter