MACX MCR-T-UIREL-UP - Temperaturmessumformer
2811378

Frei programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 3 Grenzwertrelais, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik, Thermoelemente, Weitbereichsversorgung. Standardkonfiguration, 4-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP-UNIT
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Programmierung während des Betriebs und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Eingang und Ausgang frei programmierbar
Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen
Differenztemperaturen messen
Drei Grenzwert-Relais, in Kombination einsetzbar als sicheres Grenzwertrelais
Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche