CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
obere Etage | 300 V | 20 A | 28 - 12 | |
untere Etage | 300 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 65 A | 24 - 6 | |
untere Etage | 300 V | 65 A | 24 - 6 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 65 A | 24 - 6 | |
untere Etage | 300 V | 65 A | 24 - 6 | |
D | ||||
obere Etage | 600 V | 5 A | 24 - 6 | |
untere Etage | 600 V | 5 A | 24 - 6 |