UKK 3-MSTBVH-5,08 - Doppelstockklemme
2770846

Doppelstockklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 12 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte