Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - Akustisches Element
2702998

Sirenenelement, 24 V AC/DC, max. 105 db(A), Dauerton und alternierender Dauerton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Situationsabhängige Signalisierung dank Mehrtonsirene
Zwei Tonfunktionen über DIP-Schalter wählbar
Einstellbare Lautstärke
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand