FL MC EF 660 SCRJ - LWL-Umsetzer
2702944

LWL-Konverter, zum Umsetzen von 100Base-T auf Polymer- und PCF-Faser (660 nm), SC-RJ-LWL-Anschluss (PROFINET-Standard), schienenmontabel, Versorgung 24 V DC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Sehr geringe Verzögerungszeiten
Montage auf Tragschiene
Backplane-Buskontakt, dadurch alternative oder redundante 24-V-Stromversorgung