Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC ROUTER 3002T-4G VZW - Router
2702532

Industrieller LTE-4G-Router, Version für Verizon wireless (US), 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 2x SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Industrieller 4G-Mobilfunk-Router (LTE)
Mobile High-Speed-Internetanbindung bis zu 150 MBit/s
Vernetzen von Ethernet-Endgeräten über das Mobilfunknetz
Ethernet-SMS-Gateway für einfaches Alarmieren
Stateful Inspection Firewall für dynamisches Filtern
NAT-Tabelle und Port-Weiterleitung für direkten Fernzugriff auf ein Endgerät
Zwei Schalteingänge und ein Schaltausgang
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse
Schaltbarer Energiesparmodus
Integriertes Logbuch
Verbindungsüberwachung
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C