TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Ethernet-Extender
2702253

Managed Ethernet-Extender, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Datenraten bis 15,3 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, austauschbarer Überspannungsschutz, 1 SHDSL-Port, 1 LAN-Port, Diagnose via Ethernet

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Distanzen bis zu 20 km
Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb
Robustes Modulationsverfahren (SHDSL)
Automatische Topologie- und Datenratenerkennung
Transparente Übertragung aller Standard-Ethernet-Protokolle, u. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Alarm- und Meldeausgang
Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP
Integrierter Überspannungsschutz der SHDSL-Schnittstelle
Einsatz in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit Managed und Unmanaged Ethernet-Extendern
Kritische IP-Netzwerke mit VLAN virtuell trennen
Verfügbarkeit steigern durch RSTP-Redundanz