GE 10/2-BA BU
-
Geräteklemme
2701574
Geräteklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: blau