Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSD-S AE V15/1 - Akustisches Element
2700140

Sprachausgabeelement, 24 V DC, max. 50 mp3- oder wav-Dateien speicherbar, max. 15 Dateien ansteuerbar, schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mehrsprachige Signalisierung dank Sprachausgabe
Bis zu 50 mp3- oder wav-Dateien speicherbar
Lautstärke per Konfigurations-Software einstellbar
Lautstärke über Potenziometer einstellbar
Lautstärke über bis zu zwei Steuerleitungen reduzierbar
Maximale Lautstärke 88 dB(A)
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand