RFC 480S PN 4TX - Sicherheitssteuerung
2404577

Remote Field Controller mit 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe Sicherheitssteuerung, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable Bedienung über das Touch-Display
Moderne Kommunikation mit SCADA-Systemen dank OPC UA
Kommunikation in bis zu drei getrennten Subnetzen
Schnelle Bearbeitung von rechenintensiven Applikationen
Betrieb von Teilnehmern mit neustem PROFIsafe-Profil