Der FB-2SP ist mit Anschlussklemmen für zwei Stichabgriffe für die einzelnen Gerätekoppler ausgestattet. Der Gerätekoppler bietet einen Kurzschlussschutz zur Feldbus-Hauptleitung. Spannungsversorgung und Kommunikation erfolgen über das TBUS-Verbindungssystem an die verschiedenen installierten Gerätekoppler.
FB-2SP
-
Gerätekoppler
2316051
Gerätekoppler für Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Erweiterungen mit Anschlüssen für 2 Stichabzweige mit Feldbusgeräten
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Gerätekoppler |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10,3 V DC ... 32 V DC (Hauptleitungsseitiger Eingang) |
Stromaufnahme typisch | 6 mA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Spannung Ui | 253 V AC |
Induktivität Li | 4 µH |
Kapazität Ci | 0 µF |
Max. Ausgangsspannung Uo | Ui |
Max. Ausgangsstrom Io | 48 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 1,536 W |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 100 nF |
325 µH |
Signal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Daten: Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA-Segment | |
Anschlussart | Steckbarer COMBICON-Schraubanschluss für jeden Stichabgriff |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Ausgangsnennspannung | ≤ 32 V (pro Stichabgriff) |
Ausgangsstrom | 15 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 ... 85 °C) |
25 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 °C ... 80 °C) | |
35 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...75 °C) | |
45 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...70 °C) | |
Maximaler Ausgangsstrom | 22 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 ... 85 °C) |
33 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40 °C ... 80 °C) | |
45 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...75 °C) | |
57 mA (Pro Stichabgriff, einstellbar per Wahlschalter, -40...70 °C) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 89,7 mm |
Tiefe | 70,4 mm |
Farbe | grün |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Abhängig vom eingestellten Bemessungsstrom) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
Schock | 15g, 11 ms |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform, zusätzlich EN 61326 |
IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
CSA, USA / Kanada | Klasse I, Zone 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
Klasse I, Div. 2, Gruppe C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasse I, Zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Ex-Daten | |
ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
CSA, USA / Kanada | Klasse I, Div. 2, Gruppe C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Klasse I, Zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60529, IEC 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
FF-846 | |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | Störfestigkeit gegen gedämpfte Sinusschwingungen gemäß IEC 61000-4-12 |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | Trockene Wärme gemäß IEC 61131-2 |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | Feuchte Wärme gemäß IEC 61131-2 |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | Schock- und Vibration gemäß EN 61131-2 und EN 50178 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61158-2 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
Artikelnummer | 2316051 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC144 |
GTIN | 4046356466158 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 101,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,76 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Ursprungsland | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg