FB-15-SS - Klemmenkasten
2316190

Edelstahl-Schaltkasten im Feld mit 15 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für 12 Gerätekoppler.

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Potenzialschiene und Schirmklemmen
Beinhaltet ein Hauptleitungsmodul FB-ET und ermöglicht die Installation zusätzlicher Koppler und PT-Stecker
Einführungen für die Hauptleitung (Eingang/Ausgang) sowie Anschlüsse für die Entlüftung
Kabelverschraubungen, Stecker und Entlüftung müssen separat bestellt werden
Entwickelt speziell für Feldgeräte-Kopplersysteme
Jedes Gehäuse verfügt über M20-Ports und kann nach Wunsch konfiguriert werden