PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Ethernet-Extender
2313643
Erste Generation: Unmanaged Ethernet-Extender, für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Linien- und Ringstrukturen, Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, Diagnose via USB und LEDs, 2 SHDSL-Ports, 1 LAN-Port
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Ethernet-Extender |
MTTF | 711 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
308 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
125 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
MTBF | 1017 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
205 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Galvanische Trennung | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,32 W |
Netzart | Standleitung |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % (alternativ oder redundant, über Backplane-Buskontakt- und Systemstromversorgung) |
5 V DC (nur Konfiguration, über Mini USB Typ B) | |
Stromaufnahme typisch | < 180 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
Funktion | |
Management | Plug&Play, bedienerfreundliche Software: Diagnosefunktionen, Logbuch, individuelle Konfiguration |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: VCC (Versorgungsspannung), ACT/LINK (Ethernet-Datenverkehr), ERR (Störungen) 2x LINK / 2x STAT (DSL-Datenverkehr Port A und Port B), DIAG (Diagnosemeldungen) |
Signal | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal Spannung | 18 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
Ausgangssignal Strom | ≤ 150 mA (Kurzschlussfest) |
Versorgung | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungslänge | < 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | protokolltransparent für IPv4 und IPv6 |
Daten: SHDSL-Schnittstelle nach ITU-T G.991.2.bis | |
Serielle Übertragungsrate | 4-Draht-Betrieb: 64 kBit/s ... 30 MBit/s |
2-Draht-Betrieb: 32 kBit/s ... 15,3 MBit/s | |
Anschlussart | 2x 2-polig steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Übertragungslänge | < 20 km (abhängig von Datenrate und Leitungsquerschnitt) |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
Daten: USB 2.0 | |
Anschlussart | Mini USB Typ B, 5-polig |
Übertragungslänge | < 5 m (nur für Konfiguration und Diagnose) |
Breite | 35 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (freistehend (rechts und links 40 mm Abstand), keine Versorgung anderer Baugruppen über das Gerät) |
-20 °C ... 55 °C (angereiht ohne Abstand und geringe Verlustleistung nebenstehender Baugruppen) | |
-20 °C ... 50 °C (angereiht ohne Abstand) | |
-20 °C ... 45 °C (angereiht ohne Abstand und Versorgung anderer Baugruppen über das Gerät, 1,5 A) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2313643 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC442 |
GTIN | 4046356509206 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 259,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 258,7 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
DT-TELE-SHDSL - Überspannungsschutzgerät 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-Kabel 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-Element 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
SCC 10-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernet-Extender 2702255
-
TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Ethernet-Extender 2702253
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
Ihre Vorteile
Distanzen bis zu 20 km
Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb
Bis zu 30 MBit/s im 4-Draht-Betrieb
Robustes Modulationsverfahren (SHDSL)
PROFINET
Automatische SHDSL-Datenratenerkennung
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Protokolltransparent
Automatische Erkennung vom Netzwerkkabeltyp (Auto-MDI(X))
Automatische Netzwerk-Datenratenerkennung (10/100 MBit/s)
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Zukunftssicher (IPv4- und IPv6-fähig)
2 digitale Ausgänge für die Alarmierung externer Steuerungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg