Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCR-SL-CUC-300-U - Universalstrommessumformer
2308302

Universalstrommessumformer, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0 ... 300 A, Ausgang 0 ... 10 V

Produktdetails









Ihre Vorteile

Variabel montierbar auf Tragschiene und Montageplatte
Kompakte Abmessungen ermöglichen auch einen dezentralen Einsatz
Einfache Anschlusstechnik durch steckbare COMBICON-Anschlussklemmen
3-Wege-Trennung
Universelle Strommessung, kein Shunt erforderlich