ICS20-TL100X12-7035
-
Gehäuseoberteil
2203880
Tragschienengehäuse, Oberteil, mit transparentem Klappdeckel, Breite: 20 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuseoberteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ICS |
Produktfamilie | ICS20-..100X.. |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 20 mm |
Höhe | 101 mm |
Tiefe | 14,35 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Material Gehäuse | PA |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP20 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Anforderung Schutz gegen elektrischen Schlag | Es darf kein spannungsführendes Teil mit dem IEC-Prüffinger bei Verwendung einer Prüfkraft von 10 N berührbar sein. |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Einrasten |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2203880 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAEC |
GTIN | 4055626465555 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,71 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,71 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionserdkontakt 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montagewerkzeug 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Fußriegel 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Anschlussblende 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Anschlussblende 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Anschlussblende 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Anschlussblende 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Anschlussblende 1079493
-
ICS20-F67V-7035 - Anschlussblende 1287448
-
ICS20-F90V-7035 - Anschlussblende 1287441
-
ICS20-F22S-7035 - Anschlussblende 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Anschlussblende 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Anschlussblende 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Anschlussblende 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Anschlussblende 2203889
-
ICS20-F45S-1018 - Anschlussblende 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Anschlussblende 1287461
-
ICS20-F90S-7035 - Anschlussblende 1287452
-
ICS20-F22A-7035 - Anschlussblende 2203892
-
ICS20-F22A6-7035 - Anschlussblende 1287371
-
ICS20-F22U-7035 - Anschlussblende 1053051
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Leiterplatten-Grundleiste 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Leiterplatten-Grundleiste 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lichtleiter 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lichtleiter 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtleiter 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtleiter 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtleiter 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtleiter 1474399
-
ICC-CODING - Kodierelement 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Leiterplatten-Steckverbinder 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Leiterplatten-Steckverbinder 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Leiterplatten-Steckverbinder 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - Leiterplatten-Steckverbinder 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - Leiterplatten-Steckverbinder 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - Leiterplatten-Steckverbinder 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Leiterplatten-Steckverbinder 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
Ihre Vorteile
Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg