HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtleiter
1474396

Rastermaß 5,08 mm

Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 6, (2 Reihen, 3 Spalten), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen