UCS SW 87-F 9005
-
Seitenwand
2203359
Seitenwand zur Verwendung mit Gehäusehalbschalen der Größe 125 x 87 mm; Wandstärke 2 mm; Gesamthöhe des Gehäuses 47 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe schwarz ähnlich RAL 9005
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Sind die Seitenwände in mehreren Größen der Gehäuse nutzbar?
Die herausnehmbaren Seitenwände können in verschiedenen Gehäusegrößen verwendet werden. Die längere Seitenwand eines Gehäuses entspricht der kürzeren Seitenwand der nächstgrößeren Variante und eignet sich somit ideal zur weiteren Nutzung bearbeiteter... Mehr anzeigen
Die herausnehmbaren Seitenwände können in verschiedenen Gehäusegrößen verwendet werden. Die längere Seitenwand eines Gehäuses entspricht der kürzeren Seitenwand der nächstgrößeren Variante und eignet sich somit ideal zur weiteren Nutzung bearbeiteter Seitenwände bei erhöhtem Platzbedarf.
Weniger anzeigenKann ich auch Folientastaturen in das UCS-Gehäuse einsetzen?
Das UCS-Gehäuse kann mit kundenspezifischen Folientastaturen ausgestattet werden. Hier unterstützt unser Service-Center. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.... Mehr anzeigen
Das UCS-Gehäuse kann mit kundenspezifischen Folientastaturen ausgestattet werden. Hier unterstützt unser Service-Center. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.
Weniger anzeigenKann ich meine UCS-Variante individuell gestalten?
Ja, das ist direkt ab Lager möglich. Nutzen Sie die Möglichkeit, die einzelnen Bauteile aus dem Portfolio individuell zusammen zu stellen. Das können Sie ganz einfach über den Konfigurator erledigen. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 ... Mehr anzeigen
Ja, das ist direkt ab Lager möglich. Nutzen Sie die Möglichkeit, die einzelnen Bauteile aus dem Portfolio individuell zusammen zu stellen. Das können Sie ganz einfach über den Konfigurator erledigen. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Zur weiteren Individualisierung steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 ein und nutzen Sie das Kontaktformular.
Weniger anzeigenKann das UCS-Gehäuse mechanisch bearbeitet werden?
Aufgrund des modularen Aufbaus lassen sich die Einzelkomponenten wie z.B. die Seitenwände einfach mechanisch bearbeiten. Das gilt auch für die Halbschalen.... Mehr anzeigen
Aufgrund des modularen Aufbaus lassen sich die Einzelkomponenten wie z.B. die Seitenwände einfach mechanisch bearbeiten. Das gilt auch für die Halbschalen.
Weniger anzeigen