ME MAX 90 U-U1 KMGY VPE1
-
Elektronikgehäuse
2201337
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
Produkttyp | Komplettgehäuse |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME-MAX |
Produktfamilie | ME MAX 90.. |
Max. Polzahl | 20 (Rastermaß: 3,5 mm) |
16 (Rastermaß: 5 mm) | |
12 (Rastermaß: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 1 |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 90,4 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 113,65 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 107 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Material Gehäuse | PA |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
Umgebungstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 10,4 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
Umgebungstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 9,45 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 8,4 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
Umgebungstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 7,3 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 5,9 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 70 °C | |
Umgebungstemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 5,1 W |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 10 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 4 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2201337 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHABA |
GTIN | 4046356767125 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 149,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,33 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Leiterplattenklemme 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Leiterplattenklemme 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Leiterplattenklemme 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Leiterplattenklemme 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Leiterplattenklemme 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Leiterplattenklemme 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077614
-
ME FE-CONTACT - Funktionserdkontakt 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Blindstopfen 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionserdkontakt 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
ME MF 17,5 - Fußriegel 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Leistungsverbinder 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstopfen 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Leiterplattenstecker 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
PBR 42A BU - Querverbinder 2201916
-
PBR 42A GY - Querverbinder 2201917
-
PBR 42A RD - Querverbinder 2201915
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kodierreiter 2199618
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg