Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DMC 0,5/ 8-G1-2,54 SMD R44 - Leiterplatten-Grundleiste
1845085

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: DMC 0,5/..-G1-SMD, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Prozess
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte