Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste
1830184

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: signalweiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HTB-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Through board-Grundleiste für geringe Bauhöhe der Steckverbindung auf der Leiterplatte