SPT-SMD 1,5/ 3-V-5,08 R32 - Leiterplattenklemme
1824420

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-V-SMD, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Zwei Lötstellen pro Pol reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen