SPT-THR 1,5/ 4-H-5,08 P20 R32 - Leiterplattenklemme
1823984

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-H-THR, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite. CAT 5 geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801